みんなdeトーク

2026/09/28 10:19

おはようございます。

今月は雨ばかり。

日照時間が例年の半分以下・・・

太陽光発電には厳しき状況😹

毎日のように電気代を確認してため息😮‍💨

しかしながら災害で被害を受けた方々のお話をTV📺で観ると電気代どころの話じゃないと・・・

台風🌀・・・ひたすらに逸れてほしい・・・

海水温度が高いのでまだまだ台風は発生しそう・・・や・め・て・・・

愚痴ってごめんなさい🙇‍♀️

3件のコメント (新着順)

皆様こんにちは。

我が家のソーラーパネル発電量も試算値の66%と最低記録を更新しました。
使用量(消費量)は昨年より減っているのに購入量(電気代)が上がっています。


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/10/03 11:06

こんにちは
またまた今月の値上がり
ため息😮‍💨ばかりです。
ダイエットできるかも・・・自虐ネタデス。

Jasmin バッジ画像
2026/10/01 21:21

今月から、日本各地で月1500円程の電気代値上げと報道がありました。
実感するのは、11月の請求からです。

蓄電も難しいお天気が続いて、お財布には、北風が吹きますね💦


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/10/02 10:07

おはようございます。
ホント‼️に。季節も北風へむかってるのに。
関東は明日はピッカピカと気象予報士さんが・・・💓
我地域は昨日からピッカピカ💓
でも続かないみたいで😹
9月末日に値上がりニュース・・・
スーパーへ行くのが怖い😱
節約しなくてはと思いつつ現段階が精一杯・・・
スーパーに極力出向かず食材を使い切るようにしてます。

Jasmin バッジ画像
2026/10/02 10:46

電気代だけでなく、ガス代も上昇していますし、地域によっては水道代が4割アップとか。
恐ろしい時代に突入しました。

今日の天気予報、傘マークなかったのに雨降ってしまって(T_T)

見るとつい買ってしまうので、スーパーに行く頻度を少なくしています...

たか
2026/09/29 15:59

ホントですね…雨☔雨☔雨
千葉の方にはお見舞い申し上げます😔

こちらも発電量がこれまでで最低だった昨年10月の300kWhちょっとを下回り
280kWhも厳しそう…
お陰で電気代も蓄電池導入して以来の最高値更新間違いなしです😢


🌸さくら🌸 バッジ画像
2026/09/29 19:11

今晩は
ニュースで来月は電気代が結構高くなると。
補助金も終了。
燃料費も高騰とか。
太陽☀️に頑張ってもらわねば😉と願ってます。