みんなdeトーク

2025/07/19 11:02

皆さんの蓄電池のへたり具合を教えてください。

[回答内容]
蓄電池容量:
使用年月:
充電容量 = 1回の充電量合計[kWh] ÷(蓄電残量の増加率)
放電容量 = 1回の放電量合計[kWh] ÷(蓄電残量の減少率)



私の場合です。
蓄電池容量:9.8 [kWh]
使用年月:2年6か月
充電容量 = 7.899[kWh] ÷ (100[%]-9[%]) = 8.680 [kWh]
放電容量 = 6.612[kWh] ÷ (100[%]-10[%]) = 7.346 [kWh]

充電容量は実効容量から余り減っていないのに対して、
放電容量は変換効率を考慮しても、へたってきているようです。
保証は「充電可能容量が初期容量の60%を下回った場合」
なので、このまま放電容量だけが減ってしまうと悲しいですね。。

→運営様、もし見ていたら教えてください。
 保証は、このトーク内容で示しすような充電容量であり、
 放電容量では保証されないのですよね?(計算は多少違うかと思いますが。)

※参考情報
蓄電池容量
KP-BU164-S :16.4kWh (実効容量: 14.8kWh )
KP-BU98B-S :9.8kWh (実効容量: 8.8kWh )
KP-BU65B-S :6.5kWh (実効容量: 5.9kWh )

電力変換効率
蓄電池側
KP-BU164-S :放電 96.0% 、充電 95.5%
KP-BU98B-S :放電 95.5% 、充電 95.5%
KP-BU65B-S :放電 95.0% 、充電 95.0%
太陽光側: 95.0% (定格出力時)

3件のコメント (新着順)
カオリ
2025/07/19 23:10

電池の仕組みとして充電した容量が必ずしも放電はされないですよ。それは配線抵抗などもあるので充電と放電の差はでますよ。私は、車載電池の充放電の装置のエンジニアをしています。電池の仕組みとしては充電した値が必ずしも同じ値で出る訳ではないです。放電する際にはいろんな抵抗がのる為、放電時には下がるのが一般的です。


ひー
2025/07/19 23:52

コメントありがとうございます。そのとおりですね。
それを踏まえてのへたり具合はどの程度か知りたかったです。

もう一つ計算してみました。
使用年月:5か月ごろ
放電容量 = 7.256 ÷0.9 = 8.062[kWh]
私のところは、2年で約0.7[kWh]放電能力が落ちているようです。

Jasmin
2025/07/19 20:13

ひーさん、こんにちは。
是非、共有させて頂きたいのですが、
以下の値はどこで確認すれば宜しいでしょうか?



【ひーさんのお宅】
充電容量 = 7.899[kWh]
放電容量 = 6.612[kWh]

添付したデータのうち、7/17で計算したら、以下の数字になります。

>蓄電池容量:16.4[kWh]
>使用年月:3年9ヶ月
>充電容量 = 14.477[kWh] ÷ (100[%]-9[%]) = 15.91 [kWh]
>放電容量 = 4.735[kWh]÷ (100[%]-10[%]) = 5.26 [kWh]

太陽光発電量や使用電力量で違いが出ると思いますが、
これでへたり具合が分かるのですか?
算数は苦手な科目でして...

恐れ入りますが、ご教示頂ければ幸いです。


ひー
2025/07/19 21:09

添付した画像を例に、
放電容量を計算する方法を提示します。
放電容量 = 1回の放電量合計[kWh] ÷(蓄電残量の減少率)

・ 1回の放電量合計
16時~5時までの放電量を足し算します。
16時 0.008
17時 0.18
18時 1.024
19時 0.687
20時 0.929
21時 1.057
22時 0.825
23時 0.71
0時 0.415
1時  0.162
2時   0.164
3時   0.159
4時   0.148
5時   0.061
合計 6.529kWh

・蓄電残量の減少量
16時が残量100%、5時が11%なので、 100%-11% =89% →0.89

放電容量 = 6.529÷0.89 =7.336 kWh
(↑0.89で割ることで100→0%の放電容量が算出できます。)

充電時も同様の考え方です。

Jasmin
2025/07/20 08:01

ひーさん、教えて下さり、有難うございます。
間もなく年金をもらおうかと言う年齢ですので、理解が進まなくてごめんなさい。
ちょっと難しいですorz...

これに懲りず、また宜しくお願いしますm(_ _)m

立川のバジル
2025/07/19 16:31

蓄電残量の増加量 の意味が不明です。


ひー
2025/07/19 16:41

実績データのグラフから、充電時に20%から100%に増えれば、80%蓄電残量が増加した、ということを示します。