みんなdeトーク

2025/11/15 16:23

昔からついている照明器具ですが、もともとは白熱電球、それから蛍光灯タイプに交換し、今はLEDに交換して使っています。

2件のコメント (新着順)
Jasmin バッジ画像
2025/11/16 14:20

蜂家族さん、charoさん、こんにちは。

賃貸の頃から使っているシーリングライト、夫が気に入って購入したので、引っ越しの際に持ってきました。
回っている画像なので、羽がブレていますけど、笑。

当初は役割が分からず、動かす事はありませんでしたが、今では、回っていないと空気が薄く感じるくらいで、寝る時間以外は年中稼働させています。
電気代が安いにもかかわらず、優れモノな事が分かったからです。
冷たい空気は下、暖かい空気は上に溜まるので、季節によってファンの回転方向を変え、夏場はエアコンの足元に溜まった冷気を、冬場は天井近くにある暖かい空気を循環してくれますから、年中、室温を一定に保ち、室内干しの洗濯物の乾きも早まります。

私はアレルギー反応で、3つの季節は鼻水が出っ放しになりますから、衣類は室内干しが標準です。
シーリングファンの横にパナソニックの洗濯竿(竿を下げて洗濯物を吊るし、その後は竿を上げておけるので邪魔にならない)を設置しています。
シーリングファンは省スペースな照明とサーキュレーターの2役を担ってくれています。

※Panasonic社の洗濯竿は白色でしたが、プラスチック特有の黄ばみが出ましたので、グレーの塗装をしてもらいました。もう13年近く稼働してくれています...

***シーリングファンのメリット**************

●見た目がおしゃれでインテリア性が高い
天井に設置するシーリングファンは、空間の印象を大きく変えるアイテムです。ナチュラル系、モダン系、クラシック調などデザインも豊富で、「おしゃれな部屋づくり」に一役買ってくれます。

●省エネ効果が高い
シーリングファンは、部屋の空気を効率よく循環させることで冷暖房の効き目をサポートします。エアコンの設定温度を控えめにしても快適さをキープできるため、電気代の節約にもつながります。

●空気がこもりにくく、部屋が快適に保たれる
風を起こすことで空気が滞らず、室内のにおいや湿気をこもりにくくします。換気しづらい間取りの家や、窓を開けづらい時期にもおすすめです。

●部屋干しの洗濯物が早く乾く
室内干しの際にシーリングファンを回せば、空気の流れができて洗濯物が乾きやすくなります。特に梅雨時期や冬場など、部屋干しのニーズが高まる時期には頼れる存在です。

*******************************
【引用:https://www.machi-ene.jp/column/20250630/3797/】

わが家のシーリングファンは早くから100W相当のLED電球に交換してリビングを超明るく、また、室温まで快適にしてくれている主役級の家電製品です。

今のが故障した際には、DCモーターの製品に交換したいなと思っている所です。

わざわざ購入するまでは費用がかかりますが、折角ある設備ですから、納得できる場合は是非、活用して下さいね!


charo
2025/11/16 14:38

jasmin様、いつもお役立ち情報ありがとうございます♪
そして、素敵なお宅ですね😊
シーリングファンはそのまま回転させても風が来るのでちょっとした扇風機がわりになったりしますよね。
これからの季節なかなか気持ちのいい晴れた日が少なくなって来ますので、蓄電量は大切に使いたいですね。

いつも、参加にさせて頂いてます。

charo
2025/11/15 17:47

こんにちは。うちもシーリングファンついてますが、ほぼ飾り状態です。ファンを夏場少し回したりしています。電球は一つだけで残りは取ってしまいました。LEDに換えるのもアリですね。