みんなdeトーク

2025/12/23 07:54

ちゃださんがテレビを入れ替えたと言う事で、テレビの消費電力について調べてみましたので共有します。



テレビの消費電力は、パネル・解像度・インチやV型・年式(省エネ性能)など、テレビの特徴によって異なります。
特徴ごとの消費電力から実際の電気代を計算して比較してみましょう。(電気料金は、全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金目安単価」から1kWhあたり31円(税込)として計算されています。)



【液晶テレビや有機ELテレビの電気代を比較】
➡4K液晶テレビ55V型「TV-55W95B」
6.51円/時間(消費電力:210W)
➡4K有機ELテレビ55V型「TV-55Z95B」
12.83円/時間(消費電力:414W)

◎有機ELテレビの電気代は液晶テレビと比べて約2倍です。

【4Kなど解像度で電気代を比較】
➡フルハイビジョン(2K)テレビ「2T-C43GE2」
2.14円/時間(消費電力:約69W)
➡4Kテレビ「4T-C43GL1」
3.32円/時間(消費電力:約107W)

◎解像度が高くなるほど消費電力もが上がるため、4Kテレビの電気代はフルハイビジョン(2K)テレビと比べて、約1.5倍です。

【画面の大きさで電気代を比較】
東芝の4Kテレビ「Z770Rシリーズ」1時間あたりの電気代
➡55V型6.11円/時間(消費電力:197W)
➡65V型9.89円/時間(消費電力:319W)
➡75V型9.92円/時間(消費電力:320W)

◎テレビ画面の大きさが大きくなるほど電気代も高くなり、55V型から65V型に上がると電気代は約1.6倍です。

【同じモデルで電気代を比較】
東芝「REGZA」の1時間あたりの電気代
➡2010年発売「40A1」4.71円/時間(消費電力:152W)
➡2025年発売「S25R」2.57円/時間(消費電力:83W)

◎2025年に発売されたテレビの電気代は、2010年のテレビと比べて約半分です。

【節約のキモ】
テレビをつけっぱなしにしない事。
毎日見るテレビの時間を1時間短くすると、4K液晶テレビ55V型の場合で1カ月あたりの電気代を203.67円(年間2,444.04円)安くできるそうです。
リモコンからの信号待ちなどで待機時消費電力がかかりますので、テレビを見ないときは主電源を切る事が、省エネかつ電気代の節約につながる事は、皆様ご承知のとおりです。

私見ですが、家計が許せば、家電製品は10年程度で入れ替えられるのが理想ですね。

節約生活を長く続けられる様、楽しく頑張りましょうね~(^^)/~~